Seria Sense

Prosty czujnik bezstykowy do pracy w trudnych warunkach

Seria Sense to bezstykowe czujniki bezpieczeństwa stosowane do monitorowania mechanizmu zamykania drzwi i w celu bezpiecznego wykrywania położenia. Czujnik bezpieczeństwa do nadzoru stanu maszyny lub gdy drzwi lub właz są otwarte Można go także wykorzystać do monitorowania stałego położenia robota, gdy ktoś znajdzie się w jego obszarze roboczym. Bezstykowy czujnik bezpieczeństwa składa się z dwóch uzupełniających się części, które wykrywają siebie wzajemnie nawet, gdy nie są połączone mechanicznie. Umożliwia to większą elastyczność montażu w porównaniu z tradycyjnymi przełącznikami mechanicznymi. Czujniki serii Sense stale kontrolują stan tych dwóch części i w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii wysyłają sygnał zatrzymania. Urządzenia serii Sense są zgodne ze wszystkimi przekaźnikami / sterownikami bezpieczeństwa firmy ABB. 

Główne korzyści
  • Łatwy montaż w pożądanym położeniu dzięki małym rozmiarom
  • Wysoka tolerancja na niewspółosiowość
  • Wytrzymałość na pracę w trudnych warunkach

Główne cechy

  • Zasięg 14 mm
  • Wyjścia PNP, 2 styki zwierne + 1 styk rozwierny
  • Poliester lub stal nierdzewna z certyfikatem UL
  • Stopień ochrony IP69K
  • Różne długości przewodów
Sense7_2TLC172400F0201

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language