Seria Safeball
Innowacyjne i ergonomiczne urządzenie do sterowania maszyną
Seria Safeball to urządzenie w kształcie kuli składające się z dwóch wbudowanych przełączników przyciskowych znajdujących się po obu stronach kuli. Aby uruchomić i obsługiwać maszynę, należy nacisnąć oba przyciski. Ryzyko niezamierzonego uruchomienia jest zatem zminimalizowane, a urządzenie jest proste i ergonomiczne w użyciu.
Urządzenie serii Safeball można wykorzystać do zastosowań wymagających użycia jednej ręki lub obu rąk. W przypadku urządzeń obsługiwanych obiema rękoma operator musi użyć dwóch urządzeń Safeball, aby móc sterować maszyną. Jeżeli nastąpi zwolnienie jednego lub więcej przycisków, maszyna zostanie zatrzymana.
Główne korzyści
- Ergonomia i kilka możliwości trzymania
- Uruchomienie urządzenia przez użycie niewielkiego, ale skutecznego nacisku
- Elastyczny montaż
- Proste połączenie z modelami AS-i
Cechy charakterystyczne
- 1 styk zwierny + 1 styk rozwierny
- Kilka dostępnych długości przewodów
- Poziom bezpieczeństwa do PL e/Cat 4