Moduł bezpieczeństwa Vital

Prosty sposób na zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa

Gdy kilka komponentów bezpieczeństwa jest podłączonych do jednego wyjścia, zazwyczaj łączy się je szeregowo. Aby zapewnić poziom bezpieczeństwa zgodny ze standardem PL e, nie można stosować połączeń szeregowych i należy wyposażyć każde urządzenie w oddzielny przekaźnik bezpieczeństwa.  Seria Vital oferuje możliwość sterowania mniejszymi systemami bezpieczeństwa maszyny, które normalnie wymagają zastosowania programowalnego sterownika lub wielu przekaźników bezpieczeństwa. Dzięki modułowi bezpieczeństwa serii Vital można podłączyć szeregowo do 30 urządzeń bezpieczeństwa do jednego modułu Vital i zapewnić ochronę zgodną ze standardem PL e.

Główne korzyści

  • Jeden moduł Vital zamiast kilku przekaźników bezpieczeństwa
  • Bezproblemowe zapewnienie kategorii bezpieczeństwa 4
  • Prostsze rozwiązywanie problemów
  • Łatwy montaż

Główne cechy

  • Praca z komponentami dedykowanymi do komponentów dynamicznych lub z tradycyjnymi komponentami przy użyciu adapterów Tina
  • Modele z jedną pętlą dynamiczną, dwiema pętlami dynamicznymi i układem logicznym, jedną pętlą dynamiczną i jedną pętlą dwukanałową oraz układem logicznym
  • Wskaźnik diodowy modułu i poszczególnych komponentów w pętli
  • Sygnał informacyjny
  • Komponenty ze złączami M12
Vital 1,2,3_2TLC172684F0201

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Vital is available in three different models:

Vital 1

  • Up to 30 sensors can be connected to the same dynamic safety circuit.

Vital 2

  • Two safety circuits are monitored by one module.
  • Simple system with extensive functionality.
  • Up to 10 sensors can be connected to each dynamic safety circuit.
  • Output group 2 can be set for time delay.
  • Three different modes of operation.

Vital 3

  • Two safety circuits are monitored by one module.
  • Devices with two-channel, opening contacts can be connected to one circuit.
  • Simple system with extensive functionality.
  • Output group 2 can be set for time delay.
  • Three different modes of operation.


Select region / language