Wyłączniki krańcowe

Mechaniczna kontrola położenia

Wyłączniki krańcowe to urządzenia elektromechaniczne. Ich styki są mechanicznie połączone z aktywatorem. Dostępne z różnymi rodzajami aktywatorów, obudów i styków wyłączniki krańcowe doskonale nadają się do wielu różnych zastosowań w każdych warunkach pracy.

Główne korzyści

  • Niezawodne działanie
  • Informacje o stanie pracy
  • Odpowiedni wyłącznik krańcowy do każdego zastosowania.

Cechy charakterystyczne

  • Obudowa z tworzywa sztucznego lub metalu, IP65 lub IP67
  • Możliwość przełączania wysokiego poziomu prądu do 10 A
  • Wytrzymałość mechaniczna do 10 mln cykli pracy.
Limit-switches

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Pobierz katalog

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents

Select region / language