Natynkowe puszki połączeniowe i akcesoria

AP9-banner

Puszki połączeniowe uzupełnia szeroka gama opcjonalnych urządzeń i akcesoriów, które przyspieszają i ułatwiają montaż. Puszki te, nadające się do pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci, zostały wykonane w technologii dwuelementowej i posiadają membranowe przepusty kablowe. Wybijane membrany pełnią funkcję uszczelek.

Zakres produktów

 

Charakterystyka puszek AP9 i AP10

Picto_cable-entries_5

14 membranowych przepustów kablowych: po trzy z każdej strony i dwa na spodzie.

Picto_drop_7

Stopień ochrony obudowy IP65.

Picto_tempereature_4

Temperatura podczas montażu -25...+60°C.

Dużo miejsca na przewody i złącza.

Picto_material-coating_6

Najwyższej jakości samouszczelniające się membranowe przepusty kablowe.

Picto_time_effiency_3

Szybkie zatrzaskowe mocowanie pokrywy.

Picto_halogen-free_1B

Wysokiej jakości materiał bezhalogenowy.

Instalacja

AP9_Installation_01_open_screwdriver
Otworzyć przepust wkrętakiem lub kablem.
AP9_Installation_03_pull_back_cable-
Pociągnąć kabel do tyłu, aby uszczelnić przepust. Puszka posiada stopień ochrony obudowy IP65.
AP9_Installation_02_pull_cable-
Wciągnąć kabel do puszki.
AP9_Installation_04_wiring
Dużo miejsca na przewody i złącza.
AP9_Installation_05_sealing
Szybkie zatrzaskowe mocowanie pokrywy. Nie są potrzebne wkręty. Pokrywy mogą działać uszczelniająco.

 

 

Cechy AP9

Cechy AP10

 

 

AP9 suface-mounted junction boxes in colors signaling purpose of use

Kolorowe puszki AP9 i system koryt kablowych ProDuct


Puszki połączeniowe AP9 w różnych kolorach oraz gniazda wtykowe ProDuct można wykorzystać w celu usprawnienia ogólnej budowy różnych instalacji, na przykład w szpitalach. Dla systemu ProDuct dostępne są kolorowe osłonki na gniazda. Zapewniają one łatwiejsze użytkowanie gniazd wtykowych.
  • Niebieskie gniazda wtykowe do pomocniczego rozdziału mocy.
  • Pomarańczowe gniazda wtykowe do rezerwowego rozdziału mocy opartego na UPS.
  • Czerwone gniazda wtykowe do urządzeń informatycznych.
  • Zielone gniazda wtykowe do medycznych transformatorów separacyjnych.

 

Dowiedz się więcej

Select region / language