Osłony do puszek montażowych i połączeniowych

AKK13J ceiling rose cover

Osłony do montażu stałego i półstałego zapewniają estetyczne wykończenie puszek idealnie dopasowane do powierzchni sufitowych i ściennych. Oferta osłon obejmuje produkty bezhalogenowe do wykonywania podłączeń lub przeróbek, a także osłony sufitowe wyposażone w haki do podwieszania elementów. W ofercie są produkty dostosowane do warunków narażonych na wilgoć i do pomieszczeń suchych.
Koje-ja-jakorasioiden-kannet_560px

Osłona przyłączeniowa AK12.2

Liitantakansi_AK12-2_560px

Element AK12.2 to osłona przyłączeniowa do puszek połączeniowych. Można ją stosować zarówno do montażu podtynkowego (odległość między wkrętami c/c 78 mm) i montażu natynkowego (na puszce AP7). Osłona posiada trzy uszczelki membranowe, membranę środkową do przewodów o średnicy 20 mm oraz membrany boczne do przewodów o śr. ø 16 mm. Osłona wyposażona jest w trzy elementy odciążające. Nadaje się szczególnie do podłączania płyt kuchennych, piekarników i pieców do sauny.


Maskownice sufitowe (rozety)

Ripustuskannet_560px

Dzięki zastosowaniu maskownic sufitowych montaż opraw oświetleniowych wyposażonych we wtyki przebiega szybko i sprawnie. Maskownice można stosować z puszkami połączeniowymi lub przy montażu natynkowym przy użyciu pierścienia do regulacji wysokości. Jeżeli jest to konieczne, pierścieni do regulacji wysokości można również użyć do puszek połączeniowych.

Select region / language