Seria Busch-DigitalRadio

Na wyjątkowe chwile

radio-digital

Komfort każdego dnia. Relaks w łazience wśród przyjemnych dźwięków lub słuchanie najnowszych wiadomości w gabinecie. To wszystko jest możliwe bez potrzeby wykorzystania dużej przestrzeni oraz bez plątaniny przewodów, ponieważ wpuszczane urządzenie Busch DigitalRadio dyskretnie zapewni odpowiedni nastrój. Wbudowana lub zewnętrzna antena umożliwia odbiór sygnałów radiowych. Ciekawym rozwiązaniem jest połączenie urządzenia Busch DigitalRadio z urządzeniem Busch-iDock. Taka kombinacja umożliwia odbiór wszystkich stacji internetowych za pośrednictwem połączenia WLAN w smartfonie.

Technologia zwiększająca emocje.

Urządzenie Busch-DigitalRadio odbiera miejscowe stacje i udostępnia funkcję RDS, dzięki której może wyświetlić nazwę stacji i automatycznie ustawić aktualną godzinę.

Urządzenie Busch-DigitalRadio zostało także przygotowane do pracy stereo z dwoma głośnikami firmy Busch-Jaeger do montażu wpuszczanego.

Dzięki możliwości zamontowania odpornych na wilgoć, wbudowanych głośników Busch-AudioWorld® można stosować produkt w łazience.

Oprócz tego urządzenie można automatycznie włączać i wyłączać przy pomocy wyłącznika światła lub czujnika ruchu.

Klawisz wielofunkcyjny.

Stylowy, centralny element obsługowy Busch-DigitalRadio umożliwia wygodny i intuicyjny wybór żądanych funkcji.



pl-mm-radio-digital-02

Podświetlany wyświetlacz.

Wybrane funkcje i ustawienia są wyświetlane w przejrzysty sposób na podświetlanym wyświetlaczu 1,5" (3,8 cm).



pl-mm-radio-digital-03-abb

Możliwość rozszerzenia funkcji.

Funkcje Busch-DigitalRadio można rozszerzyć w komfortowy sposób, stosownie do indywidualnych preferencji, wykorzystując do tego celu inne produkty Busch-Jaeger. Przykładowo dzięki zastosowaniu wmontowywanego głośnika Busch-AudioWorld® do radia podtynkowego lub stacji Busch-iDock.



pl-mm-radio-digital-04-abb


Wejście urządzenia dodatkowego.

Busch-DigitalRadio można podłączyć do wyłącznika oświetleniowego lub czujnika ruchu za pośrednictwem wejścia urządzenia dodatkowego. Można je wtedy włączać i wyłączać ręcznie bądź automatycznie.



pl-mm-radio-digital-05

»Link do Czujnik ruchu / obecności

Główne korzyści

  • Urządzenie Busch-DigitalRadio odbiera miejscowe stacje i udostępnia funkcję RDS, dzięki której może wyświetlić nazwę stacji i automatycznie ustawić aktualną godzinę
  • Urządzenie Busch-DigitalRadio zostało także przygotowane do pracy stereo z dwoma głośnikami firmy Busch-Jaeger do montażu wpuszczanego
  • Dzięki możliwości zamontowania odpornych na wilgoć, wbudowanych głośników Busch-AudioWorld® można stosować produkt w łazience
  • Oprócz tego urządzenie można automatycznie włączać i wyłączać przy pomocy wyłącznika światła lub czujnika ruchu

Cechy charakterystyczne

  • Klawisz wielofunkcyjny umożliwia komfortowy i intuicyjny wybór wszystkich możliwych funkcji.
  • Zapamiętuje do ośmiu programów radiowych, a oprócz tego oferuje funkcję wyświetlania czasu, budzik i funkcję usypiania
  • Wybrane funkcje i ustawienia przedstawiane są wyraźnie na podświetlanym ekranie o przekątnej 1,5" (3,8 cm)
  • W przypadku awarii zasilania ustawienia są zachowywane

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

Select region / language