Ściemniacz dotykowy

Pożądane światło za pomocą jedego przycisku

di-tast

Ściemniacz dotykowy bardzo to ułatwia i zapewnia wyjątkowy komfort. Przykładowo po ponownym włączeniu automatycznie przywracany jest ostatnio wybrany stopień jasności.

Krótkie naciśnięcie oznacza przełączenie, długie naciśnięcie służy do ściemniania. Niezależnie od tego, w którym miejscu dotkniemy powierzchni obsługi, światło stanie się jaśniejsze lub ciemniejsze.

Po każdej przerwie następuje zmiana kierunku ściemniania. Ściemniacz włączy się ponownie z ostatnio ustawionym poziomem jasności (efekt pamięci). Możliwe jest podłączenie dowolnej liczby przycisków.

Postępowe. Ściemniacze Busch-Dimmer® do LED.

Lampy LED są najnowocześniejszymi źródłami światła. Na nowo definiują zastosowanie światła i zużywają tylko jedną piątą energii zużywanej przez  tradycyjne lampy. Nie było jednak do tej pory możliwości optymalnej regulacji jasności.  We współpracy z Philipsem – wiodącym przedsiębiorstwem w zakresie lamp LED – firma Busch-Jaeger opracowała ściemniacze wysokiej jakości, doskonale harmonizujące z tymi wydajnymi źródłami światła. Nowoczesne lampy LED Philips Retrofit mają takie same osiągi, jak tradycyjne żarówki.

Technologia ściemniaczy LED bazuje na tranzystorach. Nie wytwarzają one przydźwięku i dlatego szczególnie nadają się do stosowania w ścianach szkieletowych.

 
pl-di-dreh-01

Komfort do dodatkowego montażu.

Standardowe wyłączniki oświetleniowe można bez problemu wymienić na ściemniacze Busch-Dimmer®, które dodatkowo można zaopatrzyć w zdalne sterowanie na podczerwień/zdalne sterowanie radiowe.



pl-di-tast-02

Zawsze w pobliżu. W pomieszczeniach i na zewnątrz.

Obsługa lampek może się odbywać z dowolnego miejsca. Przyciski można bowiem w łatwy sposób umieścić w różnych miejscach. Pozwala to uniknąć niepotrzebnej drogi, jest funkcjonalne i zwiększa komfort. Ściemniacze obrotowe pozwalają na montaż maksymalnie pięciu praktycznych urządzeń dodatkowych. Jest to idealne rozwiązanie do pomieszczeń z wieloma drzwiami, gdyż przy każdym wejściu można zainstalować ściemniacz obrotowy. A w przypadku ściemniaczy dotykowych można konfigurować niemal nieograniczoną liczbę urządzeń dodatkowych.



pl-di-tast-03

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

Select region / language