Stacja pogodowa

Kontrolowanie rolet w oparciu o raporty pogodowe

js-wetter

Do wkładu czujnika Busch-Wind/Sun (stacji pogodowej) można podłączyć rozmaite czujniki (wiatru, nasłonecznienia, deszczu), co umożliwia zachowanie przytulnego klimatu pomieszczenia.

Polega ono na sterowaniu silnikami rolet lub markiz w taki sposób, aby reagowały one na różne efekty świetlne, prędkości wiatru i temperatury. Ich wartości można dostosowywać w zależności od potrzeb.

Czujnik temperatury jest zintegrowany ze stacją pogodową. Można do niej również podłączyć zewnętrzne czujniki nasłonecznienia, wiatru i deszczu.

Stacja pogodowa posiada dodatkową opcję ustawiania markiz w pozycjach pośrednich oraz zamieniania pozycji rolet. W praktyce oznacza to, że przy określonej jasności markiza przesuwa się tylko częściowo w jedną lub drugą stronę albo lamela rolety przechyla się w ustalony sposób.

Stacja pogodowa systemu zarządzania roletami jest dostępna w wielu kolorach, dzięki czemu można je dopasować do otoczenia.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

Select region / language