Przekaźniki monitorujące zasilanie sieciowe
Niezawodne monitorowanie zasilania sieciowego
Wielofunkcyjne przekaźniki monitorujące zasilanie sieciowe z serii CM-UFD są przeznaczone do monitorowania zestawu parametrów sieciowych podczas dostarczania energii do sieci publicznej. Urządzenia te są instalowane po to, aby wyłączać przełącznik sekcji, podłączony pomiędzy źródłem generacji rozproszonej a siecią publiczną w celu odłączania generacji rozproszonej w razie problemów (np. braku stabilności sieci), zwarć lub konserwacji sieci. Przy pomocy przedniego wyświetlacza można skonfigurować różne funkcje monitorowania, takie jak 10-minutowa wartość średnia, monitorowanie w czasie rzeczywistym zbyt wysokiego i zbyt niskiego napięcia oraz zbyt wysokiej i zbyt niskiej częstotliwości.
Główne korzyści
- Bezpieczne i niezawodne monitorowanie wszystkich istotnych parametrów sieciowych.
- Długi czas połączenia z siecią zwiększa Państwa przychód.
- Najnowsze aprobaty gwarantują zgodność Państwa instalacji z lokalnym standardem zasilania sieciowego.
Główne cechy i funkcje
- Monitorowanie napięcia i częstotliwości w sieciach jedno- i trójfazowych (2-przewodowych, 3-przewodowych lub 4-przewodowych systemach prądu przemiennego).
- Monitorowanie średnio przez 10 minut.
- Konfigurowalne monitorowanie ROCOF (szybkości zmiany częstotliwości).
- Konfigurowalne wykrywanie przesunięcia wektorowego.
- Pamięć błędów mieszcząca maksymalnie 99 wpisów (obejmujących przyczynę błędu, zmierzoną wartość, względny znacznik czasu).
- Zabezpieczenie hasłem.