Trójfazowe przekaźniki monitorujące

Niezawodne monitorowanie sieci trójfazowej

Niezawodne i ciągłe monitorowanie sieci trójfazowej stanowi gwarancję bezproblemowej i wydajnej pracy maszyn i instalacji. Najbardziej wszechstronnymi trójfazowymi przekaźnikami monitorującymi spośród wszystkich elektronicznych przekaźników i elementów sterowania są przekaźniki CM-MPS/N dla poziomów napięcia znamionowego do 820 V AC i częstotliwości 400 Hz. Dodatkowo w tej kategorii ABB oferuje szereg opłacalnych kosztowo trójfazowych przekaźników monitorujących o specjalnym przeznaczeniu. Większość urządzeń jest dostępnych w dwóch wersjach przyłącza. Użytkownik może wybrać pomiędzy sprawdzoną technologią połączeń śrubowych (przyłącza klatkowe dwukomorowe) a niewymagającą narzędzi technologią łatwego montażu „Easy Connect” (z przyłączami wtykowymi).

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language