Softstarty PSR — seria kompaktowa

Gama softstartów PSR to proste, ale niezawodne rozwiązanie rozruchowe, które wykorzystuje
tylko najbardziej podstawowe funkcje łagodnego rozruchu: łagodny start i zatrzymanie. Dobrze
sprawdza się w aplikacjach wymagających wielu uruchomień na godzinę i doskonale sprawdza się
w instalacjach, w których trzeba zaoszczędzić miejsce.. 

Główne korzyści

  • Małe i kompaktowe rozwiązanie rozruchowe
  • Możliwość wielu uruchomień na godzinę
  • Zmniejszenie straty energii przy pełnej prędkości dzięki wbudowanemu obejściu.

Główne cechy

  • Znamionowy prąd pracy: od 3 do 105 A
  • Napięcie robocze: 208–600 V AC
  • Napięcie zasilania sterowania: 24 V AC/DC lub 100–240 V AC.
PSR

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Select region / language