Miniaturowe przekaźniki stycznikowe
Miniaturowe przekaźniki stycznikowe są idealnie dostosowane do zastosowań, w których niezbędna jest niezawodność, a miejsce jest ograniczone. Wymiary, cechy techniczne i zróżnicowany asortyment zapewniają klientom wysoką elastyczność wyboru w szerokim zakresie zastosowań.
Główne korzyści
- Energia i oszczędność kosztów
- Bezdźwięczna praca dzięki wykorzystaniu cewki bez przydźwięku
- Elastyczna praca w dowolnym położeniu
Cechy charakterystyczne
- 4-biegunowy miniaturowy przekaźnik stycznikowy z różnymi kombinacjami styku
- Dostępne 3 typy połączeń: śrubowe, pinowe, wsuwkowe
- Specjalna wersja z cewką pobierającą 1,4 W energii do bezpośredniego połączenia ze sterownikiem PLC
- Zintegrowany obwód ochronny z diodami i dodatkowym tłumikiem przepięć