Elektroniczne przekaźniki przeciążeniowe

Ochrona silnika w przypadku przeciążenia lub awarii fazy

Elektroniczne przekaźniki przeciążeniowe zapewniają niezawodną i precyzyjną ochronę silników w przypadku wystąpienia przeciążenia lub awarii fazy. Kompaktowego rozwiązanie może zacząć się od zastosowania elektronicznego przekaźnika przeciążeniowego razem ze stycznikami.

Główne korzyści

  • Niezawodna ochrona silników
  • Łatwy montaż układów rozruchowych
  • Dopasowane do styczników firmy ABB
  • Obniżenie kosztów związanych z logistyką oraz usprawnienie konstrukcji dzięki trzem klasom wyzwalania w jednym urządzeniu
  • W niektórych zastosowaniach można wykorzystać pojedyncze zestawy montażowe oraz ponownie ułożyć okablowanie w celu instalacji kontroli zdalnej

Cechy charakterystyczne

  • Wybór klasy wyzwalania (10E, 20E, 30E)
  • Regulowane zakresy nastaw
  • Ochrona przed przeciążeniem z wykrywaniem utraty fazy
  • Kompensacja temperatury do +70°C oraz samowystarczalność
  • Resetowanie automatyczne lub ręczne,
  • Funkcja zatrzymania i testowania.
Product-image-EF45-30_presentation

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language