Styczniki 3-biegunowe AF

Sprawna produkcja wymaga sterowania

Przyszłościowa technologia styczników AF ustanawia nową normę w przemyśle. Cewka sterowana elektronicznie zapewnia wiele korzyści w stosunku do konwencjonalnych rozwiązań. Razem z bogatą ofertą produktów firmy ABB stanowi optymalne rozwiązanie w każdym przypadku.

Główne korzyści

  • Optymalizacja procesów logistycznych i redukcja kosztów administracyjnych dzięki ograniczonej produktów w ofercie przy zachowaniu pełnej gamy rozwiązań.
  • Dostęp do globalnego wsparcia oraz wykorzystanie tych samych produktów na całym świecie: cewki 100–250 V, AC/DC pasują do wszystkich standardowych napięć sieci
  • Oszczędność energii dzięki redukcji poboru energii przez cewkę o 80%
  • Zabezpieczenie czasu sprawności dzięki zastosowaniu technologii AF do uzupełnienia gwałtownych spadków napięcia.

Cechy charakterystyczne

  • Do 560 kW – 400 V AC-3, 900 hp – 480 V i 2650 A – 690 V AC-1, 2700 A – ogólne użycie 
  • Do pracy w zakresie 24–500 V AC i 20–500 V DC wystarczą jedynie 4 cewki
  • Połączenia śrubowe, sprężynowe i pierścieniowe
  • Wbudowany ogranicznik przepięć
  • Zestawy do połączeń i moduł blokujący do układów rewersyjnych oraz rozruszniki typu gwiazda-trójkąt do prostego, szybkiego i bezpiecznego montażu.
  • Styki lustrzane

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Narzędzia
Loading documents

Reliable in all networks

The electronic system within the AF contactor rectifies the AC or DC control circuit voltage to a DC control voltage that is applied on the coil. The contactor is safely operated in an always optimized condition making it virtually noise free.

Four coils for the entire voltage range

The AF contactor features both AC and DC support. With the complete AF contactor range, functionality is improved. Still, the total number of product variants compared to a conventional range is reduced by 90%. Only four coils are required to cover 24 V AC, 20 V DC-500 V AC/DC.


Wide control voltage range

With conventional contactor technology, different contactors were needed for different network voltages. Thanks to the wide operating range of the AF contactor it can operate just as well in Europe as in Asia or North America. The core coil of the AF contactor range covers 100-250 V, AC/DC and 50/60 Hz.

Built-in surge suppression

With conventional contactor technology it is recommended to use an external surge suppressor, an accessory that could cost as much as half the contactor itself. With the AF technology the surges are handled by the contactor itself and the surge never reaches the control circuit. Neither the surge suppressor nor the actual surge has to be considered anymore. One less product and one less complication to worry about.

 

Select region / language