Termiczne przekaźniki przeciążeniowe

Ochrona silnika w przypadku przeciążenia lub awarii fazy

Termiczne przekaźniki przeciążeniowe to ekonomiczne urządzenia bezpieczeństwa elektromechanicznego głównego obwodu. Zapewniają niezawodną ochronę silników w przypadku wystąpienia przeciążenia lub awarii fazy. Kompaktowe rozwiązanie może zacząć się od zastosowania termicznego przekaźnika przeciążeniowego razem ze stycznikami.

Główne korzyści

  • Niezawodna ochrona silników
  • Łatwy montaż układów rozruchowych
  • Dopasowane do styczników firmy ABB
  • W niektórych zastosowaniach można wykorzystać pojedyncze zestawy montażowe oraz ponownie ułożyć okablowanie w celu instalacji kontroli zdalnej

Cechy charakterystyczne

  • Klasa wyzwalania: 10
  • Regulowane zakresy nastaw
  • Ochrona przed przeciążeniem z wykrywaniem utraty fazy
  • Kompensacja temperatury do +60°C
  • Resetowanie automatyczne lub ręczne
  • Funkcja zatrzymania i testowania
Thermal-overload-relays

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

Produkty i dokumentacja

Wyszukwiarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language