Styczniki do łączenia baterii kondensatorów

Wytrzymałość na nieograniczony prąd szczytowy

Zastosowanie kondensatora do przełączania prowadzi do wysokich wartości prądu szczytowego po podłączeniu napięcia do kondensatora. Styczniki UA..RA zostały wyposażone w rezystor tłumiący, aby pracować z prądem szczytowym bez ograniczeń. 

Główne korzyści

  • Najbogatsza oferta styczników na rynku
  • Niezawodne w zastosowaniach z wymagającym przełączaniem kondensatora
  • Łatwa obsługa przy pomocy oprogramowania CAPCAL

Cechy charakterystyczne

  • Styczniki UA..RA wyposażone w rezystory tłumiące są wykorzystywane w pracy z prądami szczytowymi przekraczającymi 100-krotną nominalną wartość skuteczną prądu
  • Styczniki UA są wykorzystywane w pracy z prądami szczytowymi równymi lub mniejszymi niż 100-krotna nominalna wartość skuteczna prądu
  • Dzięki zastosowaniu technologii AF i elektronicznej cewki seria UAF..RA zapewnia szeroki zakres napięcia sterującego.
UA16-30-10RA_presentation

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language