Styczniki do łączenia obwodów DC

Kompaktowy i skuteczny sposób na przełączanie obwodu DC

Serie GA i GAF zostały specjalnie zaprojektowane do przełączania obwodów DC o napięciu do 1000 V. Dzięki funkcji skutecznego przerywania obwodów DC ta seria produktów jest jedną z najbardziej kompaktowych na rynku. Naszą standardową serię styczników AF można wykorzystać do przełączania obwodów DC od 850 V DC i poniżej.

Główne korzyści

  • Kompaktowa i nowoczesna konstrukcja
  • Zgodność z normami IEC i UL
  • Dostęp do globalnego wsparcia oraz do tych samych produktów we wszystkich zakątkach świata
  • Niezawodność we wszystkich sieciach.

Cechy charakterystyczne

  •  Do 2000 A, 1000 V DC
  • Seria GAF wykorzystuje sprawdzoną technologię AF
  • Szeroki zakres napięcia sterującego (np. 100 - 250 V AC / DC)
  • Interfejs PLC, 24 V DC - 100 mA
  • Wbudowane tłumienie przepięć.

 

gae

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language