Wyłączniki silnikowe

Kompletne zabezpieczenie silnika

Wyłączniki silnikowe to urządzenia elektromechaniczne zabezpieczające obwód główny. Są wykorzystywane głównie do ręcznego włączania/wyłączania silników oraz zapewniają ochronę przed zwarciami, przeciążeniami i awariami faz bez wykorzystania bezpieczników. Ochrona bez bezpieczników pomaga zaoszczędzić pieniądze, miejsce i zapewnia szybką reakcję na zwarcie przez wyłączenie silnika w przeciągu milisekund. Wyłączniki silnikowe dobieramy razem ze stycznikami.


Główne korzyści

  • Kompaktowa konstrukcja

  • Wydajna budowa oraz łatwy montaż typowe dla styczników firmy ABB
  • Łatwe w montażu szyny łączeniowe umożliwiają szybkie połączenie elektryczne i mechaniczne kilku wyłączników silnikowych, tworząc z nich zestawy rozruchowe.
  • Krótsze czasy przestoju dzięki zabezpieczeniu silników oraz skrócony czas rozwiązywania problemów
  • Redukcja wydatków związanych z konserwacją przez zabezpieczenie silników
  • Obszerna oferta akcesoriów (szyny zbiorcze, styki pomocnicze, styki sygnalizujące itp.).

Cechy charakterystyczne

  • Sterowanie ręczne / zabezpieczenie przed prądem zwarciowym i przeciążeniem
  • Regulowane ustawienia prądu zabezpieczenia przed przeciążeniem oraz wskazań wyzwalacza magnetycznego
  • Funkcja odłączenia
  • Kompensacja temperatury
  • Zdalne sterowanie przez wyzwalacz podnapięcia lub wyzwalacz napięciowy
  • Możliwość przerwania pracy w przypadku zwarcia do 100kA. 
motorprotection

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

Produkty i dokoumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language