Elektroniczne rozruszniki kompaktowe

Rozrusznik kompaktowy o szerokim zakresie funkcji

Elektroniczne rozruszniki kompaktowe to innowacyjne rozruszniki hybrydowe. Posiadają w pełni wbudowane funkcje zasilania bezpośrednio z linii, rozruchu w przeciwnym kierunku, zabezpieczenia przeciążeniowego silnika i wyłączenia awaryjnego. Mają one zalety elektroniki półprzewodnikowej i przekaźnika mechanicznego, zapewniając doskonałe parametry i wyjątkowo dużą trwałość. Dzięki szerokości tylko 22,5 mm urządzenia z serii HF są preferowane w warunkach ograniczonej przestrzeni.

Główne korzyści

  • Praca do przodu i do tyłu, zabezpieczenie silnika, wyłączenie awaryjne — wszystkie funkcje dostępne
  • Oszczędność miejsca do 90% dzięki szerokości tylko 22,5 mm
  • Skrócenie czasu podłączania kabli i montażu do 75%, mniejsza podatność na błędy okablowania
  • Przełączanie styków mechanicznych bez obciążenia dzięki półprzewodnikowemu przełącznikowi obejściowemu zmniejsza stratę mocy nawet o 34%

Główne cechy

  • Do 3 kW, 400 V AC i 9 A w przypadku obciążeń rezystancyjnych
  • Montaż na szynie DIN
  • Sterowanie przez wyjście sterownika PLC 24 V DC
  • Wstępnie połączony kablami rozrusznik nawrotny
  • Trwałość elektryczna: 30 milionów cykli pracy
  • Atest ATEX, SIL3 i PL e
electronic_

Polecane

Dokumentacja
Narzędzia
Loading documents
Select region / language