Moduł VI15x
Zaawansowane zarządzanie pracą silnika
Moduły VI150 i VI155 umożliwiają pomiar napięć 3-fazowych oraz rozszerzają funkcje urządzenia UMC100 o funkcję niedociążenia, współczynnika mocy i zabezpieczenia podnapięciowego/nadnapięciowego.
Moduł VI150 jest przeznaczony do stosowania z sieciami uziemionymi.
Moduł VI155 jest przeznaczony do stosowania z sieciami uziemionymi i nieuziemionymi.
Główne korzyści
- Mały rozmiar: szerokość obudowy to tylko 22,5 mm
- Wykrywanie problemów z zasilaniem przed uruchomieniem silnika
- Ochrona sprzętu, np. poprzez zapobieganie pracy pomp na sucho
- Dostarczanie podstawowych informacji w celu zarządzania zasilaniem
Cechy charakterystyczne
- Pomiar napięć 3-fazowych
- Napięcie nominalne silników w zakresie 150 … 690 V AC
- Zaawansowane funkcje ochrony silnika
- Rozszerzona diagnostyka silnika
- Dodatkowe zintegrowane wyjście przekaźnikowe