Wtyczka PDP32

Interfejs komunikacyjny PROFIBUS DP

Wtyczka PDP32 umożliwia komunikację urządzenia UMC100.3 z magistralą PROFIBUS DP

Główne korzyści

  • Łatwy montaż bezpośrednio na urządzeniu UMC100.3
  • Opcja zaawansowana ― montaż osobno w komorze kablowej w centrum sterowania silnikiem oferuje wiele zalet
  • Szybka wymiana szuflady dzięki automatycznemu adresowaniu i pobieraniu parametrów
    Wykrywa wetknięcie nieprawidłowej szuflady
  • Informacja diagnostyczna wysyłana do systemu transmisji danych po wyciągnięciu szuflady
  • Bardziej wydajna komunikacja dzięki unikaniu spadków sygnału z magistrali komunikacyjnej

Cechy charakterystyczne

  • Montaż bezpośrednio na urządzeniu UMC100.3 lub oddzielnie
  • Prędkość przesyłu danych do 12 Mbit/s.
  • Połączenie magistrali za pomocą złącza Sub-D lub zacisków
  • Certyfikowany moduł podrzędny PROFIBUS
  • Diagnostyczne wskaźniki diodowe
  • Zintegrowany w standardzie AC800xA

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language