C4TL/C5TL

3-fazowe przekładniki prądowe do stosowania z urządzeniami UMC

Przekładniki prądowe CT4L i CT5L to akcesoria do uniwersalnych sterowników silnika UMC100. Jeżeli prądy w silniku mają natężenie większe niż 63 A, należy zastosować dodatkowy zewnętrzny przekładnik prądowy. Dzięki wykorzystaniu tylko czterech rodzajów można zwiększyć zakres prądu znamionowego do poziomu 850 A. Jeżeli prądy w silniku mają natężenie większe niż 63 A, należy zastosować dodatkowy zewnętrzny przekładnik prądowy. Dzięki wykorzystaniu tylko czterech rodzajów można zwiększyć zakres prądu znamionowego do poziomu 850 A.

Cechy charakterystyczne

  • Do stosowania z urządzeniem UMC i pracy przy znamionowym prądzie silnika o natężeniu większym niż 63 A
  • Tylko cztery rodzaje do zwiększenia zakresu prądu  do 850A
  • Liniowe przekładniki prądowe 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language