Przeglądy

Utrzymanie wydajności, dostępności i bezpieczeństwa dzięki skutecznemu programowi konserwacji


Firma ABB dostarczyła miliony szaf MNS ze swoich fabryk na całym świecie. Po zakończeniu uruchomienia rozdzielnica działa w sposób maksymalnie efektywny. Dla utrzymania tego stanu istotne jest wdrożenie programu serwisu i konserwacji tego sprzętu. Odpowiedni program konserwacji pozwala obniżyć ryzyko usterek i/lub nieoczekiwanych przestojów oraz przedłużyć czas życia niskonapięciowej aparatury rozdzielczej, a tym samym zmniejszyć łączne koszty operacyjne.

Strategia konserwacji to klucz do redukcji kosztów konserwacji oraz optymalizacji pracy obiektu. Stosowane są 4 rodzaje prac konserwacyjnych dotyczących rozdzielnic i nie wszystkie można zaplanować. Serwis systemów niskiego napięcia ABB w pełni uwzględnia wszystkie cztery rodzaje prac konserwacyjnych: od przeglądów, kontroli mechanicznych i kontroli działania oraz rozwiązywanie problemów po ciągłe monitorowanie w celu planowania konserwacji z wyprzedzeniem. Przy użyciu naszej bezpłatnej listy kontrolnej z uproszczoną oceną klienci mogą analizować warunki pracy zakładu na tle potrzeb w dziedzinie konserwacji. W oparciu o wstępną specyfikację i oczekiwany czas życia aktywów strategię konserwacji klienta wspierają nasi certyfikowani specjaliści.

W przypadku rozdzielnicy MNS iS zapewniamy także pakiet usług monitorowania stanu technicznego na miejscu i zdalnego, np. MService, aby umożliwić klientom przejście na konserwację opartą na stanie technicznym. W ramach usługi MService monitorowane są dane i parametry elektryczne w czasie rzeczywistym oraz proponowane aktywne działania wobec objawów zbliżającej się usterki i wysyłane informacje do osób odpowiedzialnych za podejmowanie działań.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta