Serenga service

Hier vindt u de VanLien armatuuronderdelen. Staat uw armatuur er niet bij of is die van een oudere productiedatum dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de klantenservice via telefoonnummer +31 (0)88 260 09 00. In de laatste kolommen staan de renovatiemodules*, deze modules vervangen het bestaande binnenwerk en bestaat uit electronica en indien van toepassing een batterij. De renovatiemodule vervangt de bestaande e-box zodat uw installatie er weer jaren tegenaan kan.

Pcb's self-contained

         Spare  Renovation kit*
Type  Start date  End date  Basic + /ZT  CIS module  + /ZT
 SER-D(L/P/S/W)I  01-01-2010    355132V  32130101  42070311
 SER-D(L/W)O  01-01-2010    355155V  32130101  
 SER-ED  01-01-2010    32110100-005  32130101  32110100

Pcb's slave

             Spare  Renovation kit*
Type  Start date  End date  Basic  Basic + LBS  Basic + DIM/LBS  LBS module  Basic
 SER-C(L/P/S/W)I  01-01-2010    355135V    355145V  42070020
 SER-C(L/P/S/W)I/24  01-01-2010    355136V        
 SER-C(L/W)O  01-01-2010    355150V      355145V  
 SER-C(L/W)O/24  01-01-2010    355153V        
 SER-EC  01-01-2010    355105V  355105-001V  355105-002V  355145V 32110200
 SER-EC/24  01-01-2010    355107V       32110203

Batteries

         Renovation kit*
Type  Start date  End date Catalog number  + /ZT
 SER-D(L/P/S/W)I  01-01-2010    11190017V
 42070311
 SER-D(L/W)O  01-01-2010    11190042V  
 SER-ED  01-01-2010    11190017V  32110100
 SER-EDC  01-01-2010    11190017V  42070311
Select region / language