Um sistema extremamente fácil

1183x353_Header_Vergleich

Uma automação residencial completa em poucos passos. Graças à sua simplicidade, o planeamento e comissionamento do projeto Free@home são consideravelmente mais rápidos do que os sistemas convencionais, economizando assim horas dispendiosas de trabalho. Desta forma, esse esforço reduzido é amortizado num curto espaço de tempo.

Mais fácil em comparação com os outros - um sistema superior

292x146_System_Haus_1
292x146_System_Haus_2

Simplesmente melhor. Até agora, a automação simultânea de diferentes funções, como o controlo de estores, luzes, aquecimento, ar condicionado e sistemas de comunicação, era um grande esforço para os eletricistas. Agora, com o Free@home pode implementar a domótica ligada com mais facilidade e em menos tempo.

Melhor conectados

Graças à tecnologia de bus de 2 fios, a instalação do Free@home é tão simples como habitualmente. O cabo de barramento pode ser passado pelo mesmo cabo que o cabo de força. Combinar diferentes funções abre novas possibilidades. Desta forma, o System Access Point, o coração do sistema Free@home, pode ser conectado a diferentes sensores que regulam estores, luzes, aquecimento, ar condicionado ou sistemas de comunicação Welcome.

Livre e flexível

As conexões das funções podem ser feitas de acordo com os desejos e necessidades do seu cliente. Todas as configurações podem ser modificadas para porteriori e de forma muito simples através da aplicação para dispositivos móveis; até mesmo os utilizadores menos avançados. Através dele pode adaptar facilmente a domótica, às diferentes situações do dia a dia ou aos diferentes usos que são dados a cada lugar.

Atuadores e sensores

O Free@home tem atuadores para ligar e desligar, atenuar e controlar funções. Também pode integrar sensores convencionais com as entradas binárias incorporadas. como por exemplo os contatos das janelas. Como sensores, possui botões, termostatos e detectores de movimento.

Select region / language