Interruptores fim de curso
Dispositivos de deteção fiável
Os interruptores de fim de curso são dispositivos electromecânicos. Os contactos estão unidos mecânicamente a um atuador. Ao combinar diferentes tipos de atuadores, caixas e contactos, os nossos interruptores de fim de curso adaptam-se perfeitamente a uma grande variedade de aplicações em qualquer ambiente.
Principais vantagens
- Operações fiáveis.
- Operações visíveis.
- Cada aplicação dispõe de interruptor de fim de curso adequado.
Características principais
- Caixa de plástico ou de metal, IP65 ou IP67.
- Capaz de comutar correntes até 10 A.
- Durabilidade mecânica até 10 milhões de operações.