Disjuntores de elevado poder de corte 

Rendimento incomparavel para satisfazer as solicitações mais exigentes

O S800 e o S500 são a primeira opção - em todo o mundo - para aplicações industriais agressivas e energias renováveis. Graças à inovadora tecnologia de extinção de curto-circuito, os disjuntores S800 e S500 são a solução ideal quando o tamanho e o desempenho são decisivos. Embora seja verdade que, no máximo, eles podem agir como uma alternativa aos fusíveis, e suas aplicações são muito variáveis: edifícios, indústria de transporte ou energia renovável.
 

Principais vantagens

 

  • Solução compacta e fiável para proteção magnetotérmica com poder de corte até 50 kA.
  • Graças ao seu design inovador, o S800 oferece uma oportunidade para economizar custos em instalações, como a proteção dos strings de uma central elétrica solar ou painéis de automação de fabricantes de máquinas, onde os custos dependem principalmente do tamanho e do tempo da instalação.
  • A linha de disjuntores modulares S800 e S500 é complementada com uma ampla gama de acessórios que expande as funções do disjuntor modular, não apenas como dispositivos de proteção, mas também para controlo e monitorização remota da instalação.


Características principais

  • Ampla gama de disjuntores automáticos de elevada potência com correntes nominais de 6 A a 125 A, com um poder de corte de até 50 kA.
  • Os disjuntores S800PV-S para aplicações fotovoltaicas são especialmente projetados para a proteção das cordas da instalação, graças à disponibilidade de correntes nominais entre 10 a 125 A e tensões até 1200 V DC.
  • S800-SCL SR: Limitador de corrente de curto-circuito de auto-endurecimento: combinado com um disjuntor S800 ou chave de proteção do motor, pode atingir uma potência de corte de 50 kA a 690 V AC.
  • A gama S500 oferece a opção de regular a corrente de disparo nominal de acordo com as necessidades da aplicação.

Procura informação sobre compras ou serviços de assistência?

Destaques

Select region / language