O PowerCad-5 dá suporte aos produtos de baixa tensão da ABB

Uma ampla seleção dos produtos de baixa tensão da ABB, agora conta com o suporte da versão mais recente do software de projetos de engenharia elétrica PowerCad-5.


O PowerCad conta com amplo reconhecimento como pacote de software líder para a geração de soluções otimizadas em projetos de engenharia elétrica na Austrália, Nova Zelândia e outras regiões do mundo, como a África do Sul. O PowerCad é utilizado como ferramenta de projeto e como verificação de conformidade com as normas para as instalações, por grandes consultorias em engenharia, empresas de trabalhos em eletricidade, fabricantes de painéis de manobra e usuários finais. 

O PowerCad permite seleção de disjuntores com curvas de coordenação total, para garantia da seletividade ou associação em cascata, em conformidade com os requisitos do projeto. Os cálculos de quedas de tensão ao longo dos cabos estão inclusos automaticamente, com as impedâncias de malha total para falha, impedância do sistema de aterramento e considerações de estresse térmico em cabos. As escolhas de cabos e cálculos são executadas em conformidade com a edição mais recente das normas AS/NZS 3008.1.1. Além disso, o PowerCad pode verificar a conformidade com os itens das normas AS/NZS 3000 para capacidade de mitigação de falhas do tipo abertura de arco em alimentadores de 800 A ou mais, bem como a discriminação dos circuitos de alimentação por dispositivos de proteção de menos de 250 A.

A inclusão dos produtos ABB de baixa tensão na atualização mais recente, garante que os usuários do PowerCad tenham acesso a uma ampla gama de produtos líderes em engenharia elétrica disponíveis junto à ABB

 A ABB é renomada por suas soluções inovadoras em produtos e a atualização de software PowerCad-5 inclui lançamentos recentes de produtos, como a linha avançada de disjuntores em ar Emax 2. Isso permite aos projetistas incluir facilmente essa nova linha de disjuntores em ar que oferecem o espaço ocupado mais compacto já visto em sistemas de distribuição em baixa tensão. Ao possibilitar a seleção de disjuntores em ar Emax 2, o PowerCad permite aos usuários escolher a tecnologia de ponta e o desempenho superior do Emax 2, bem como as novas unidades de disparo disponíveis para essa linha.

Estão inclusas ainda soluções para aplicações a 690 V e 1000 V, que estendem ainda mais a aplicação do PowerCad para usuários na área de mineração ou outras aplicações dedicadas.

O lançamento da atualização PowerCad-5 com produtos de baixa tensão da ABB certamente aumentará a capacidade dos usuários de PowerCad, de proporcionar soluções de projeto ótimas para seus projetos.


Leia mais

  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco