Produtos de Eletrificação / Disjuntores / Emax2 / Ekip G

Ekip G

Relés de proteção para geradores

O Ekip G é um novo relé de proteção do SACE Emax 2 para proteger geradores. Ele contém as funções de proteção elétrica da máquina e monitoramento dos principais parâmetros críticos, para conexão do gerador até a planta.

O relé de proteção Ekip G pode:
  • monitorar as falhas internas da máquina (nos enrolamentos ou no circuito de energização), nas quais a atuação do disjuntor principal da máquina isolaria o gerador do restante da planta sem eliminar a falha;
  • monitorar a interação entre o gerador e o resto da planta, de modo a separar e proteger os dois sistemas na ausência das condições necessárias para sua interconexão.

Contatos programáveis estão disponíveis nos dois casos, para uso na determinação da desconexão do gerador e do primeiro motor.

O Ekip G fornece com o padrão o módulo Ekip Measuring Pro, que incluem funções de proteção específicas de corrente, frequência, tensão e potência para proteção dos geradores.
Para o cenário completo das proteções disponíveis e de todas as características técnicas pertinentes consulte o catálogo técnico dos disjuntores SACE Emax 2.

Ekip G Touch

O relé Ekip G Touch do SACE Emax 2 foi projetado para uso em aplicações com geradores, tais como conjuntos geradores, cogeração e aplicações marítimas, em conformidade com as normas internacionais IEC 60034-1 e IEEE C37.102.

O Ekip G Touch foi aprovado pelas principais certificadoras de embarcações e permitem reduzir as quantidades de componentes instalados, tais como dispositivos externos de proteção, sensores de corrente, transformadores de potencial e respectivos cabeamentos.

Tais reduções permitem simplificar significativamente a instalação. Além disso, é possível testar individualmente todas as funções de proteção, utilizando o dispositivo Ekip T&P, que permite o teste das funções antes do comissionamento.

Ekip G Hi-Touch

O Ekip G Hi-Touch do SACE Emax 2 é novidade em proteção de geradores em baixa tensão. Ele proporciona ótima proteção, mesmo em instalações complexas, graças a suas funções exclusivas como proteção contra deformação de frequência e corrente máxima direcional.

Select region / language