SACE Emax 2 - IEC

Para aplicações em conformidade com as normas IEC 60947

E1.2 disponível até 1.600A com capacidade de interrupção até 66kA e corrente suportável de 50kA por 1 segundo. Eles permitem que equipamentos de manobra para até 66kA sejam instalados em espaços de 400mm, indispensáveis em lugares como instalações navais e marítimas, onde dimensões reduzidas são essenciais.

E2.2 permite correntes nominais até 2.500A em equipamentos de manobra com largura de 400mm. Além disso, proporcionam capacidade de curto-circuito até 100kA e corrente suportável (por 1 segundo) de 85kA.

E4.2 são os novos disjuntores de 4.000A, projetados para suportar altas correntes de curto-circuito e suportáveis (por 1 segundo) de 100kA, sem a necessidade de precauções especiais.

E6.2 são o top desta linha, com capacidade de interrupção de até 200kA e uma estrutura que permite operação dos equipamentos de manobra com até 6.300A, mesmo sob condições complexas de operação.

Download outros idiomas

Select region / language