Conectividade
Os disjuntores da série SACE Emax 2 foram projetados para integração direta com todos os tipos de equipamentos de manobra e sistemas de automação e de gestão de energia, para melhorar a produtividade e o consumo de energia. É possível obter integração total com as redes inteligentes, prédios e plantas industriais.
Todos os disjuntores podem ser equipados com unidades de comunicação para uso com protocolos Modbus, Profibus e Devicenet, bem como com os modernos protocolos Modbus TCP, Profinet e Ethernet IP, unidades estas que podem ser instaladas diretamente nas caixas de conexão a qualquer momento.
O módulo de comunicação IEC61850 integrado, permite a conexão aos sistemas de automação e redes inteligentes ("Smart Grids").
Medidas precisas de corrente, tensão, potência e energia estão disponíveis por meio dos módulos de comunicação, permitindo o uso do relé de proteção como multimedidor.
Todas as funções dos disjuntores estão igualmente acessíveis via Internet em completa segurança, através do sistema supervisório de equipamentos de manobra Ekip Link e do painel de operação Ekip Control Panel.
As conexões de potência e auxiliares foram otimizadas para simplificar a conexão dos equipamentos de manobra.
Os terminais de potência, orientáveis na horizontal ou na vertical, foram projetados para compatibilizarem com os barramentos mais comuns, enquanto as conexões por inserção dos dispositivos auxiliares garantem cabeamento imediato e seguro.