Produtos de Eletrificação / Disjuntores / Emax2 / Desempenho

Desempenho

Um tamanho para cada necessidade.

A série de disjuntores abertos Emax 2 oferece desempenho sob medida para atender as demandas das atuais instalações. Há quatro tamanhos disponíveis para criar equipamentos de manobra com dimensões compactas e de alto desempenho com barramentos de comprimentos e secções transversais otimizados.

4 tamanhos

A linha SACE Emax 2 é composta de 4 tamanhos: E1.2, E2.2, E4.2 e E6.2 até 6300A, que permite equipamentos de manobra com dimensões compactas e alta capacidade nominal, com barramentos padronizados.

Os relés de proteção, conexões auxiliares e acessórios da rede, são os mesmos para toda a linha, simplificando o projeto e a instalação. Além disso, os tamanhos de E2.2 a E6.2 têm a mesma altura e a mesma profundidade.

Os níveis nominais de corrente são atualizados e uniformes nos diversos tamanhos, para atender as demandas e as necessidades das instalações modernas de 42kA a 150kA e padronizar os projetos de equipamentos de manobra.

Em conjunto com a eficiência das funções de proteção, as correntes de curto elevadas garantem seletividade total para todas as situações.

A escolha de materiais e projetos precisos, permitem otimizar as dimensões totais do disjuntor. Isso possibilita construir equipamentos de manobra com dimensões compactas e obter economias consideráveis com o mesmo nível de desempenho.

Características dos tamanhos

E1.2 disponível até 1.600A com capacidade de interrupção até 66kA e corrente suportável de 50kA por 1 segundo. Eles permitem que equipamentos de manobra para até 66kA sejam instalados em espaços de 400mm, indispensáveis em lugares como instalações navais e marítimas, onde dimensões reduzidas são essenciais.

E2.2 permite correntes nominais até 2.500A em equipamentos de manobra com largura de 400mm. Além disso, proporcionam capacidade de curto-circuito até 100kA e corrente suportável (por 1 segundo) de 85kA.

E4.2 são os novos disjuntores de 4.000A, projetados para suportar altas correntes de curto-circuito e suportáveis (por 1 segundo) de 100kA, sem a necessidade de precauções especiais.

E6.2 são o top desta linha, com capacidade de interrupção de até 200kA e uma estrutura que permite operação dos equipamentos de manobra com até 6.300A, mesmo sob condições complexas de operação.

Select region / language