SACE Emax 2 - UL
E1.2 até 1.200A com capacidade de interrupção até 65kA e corrente de curta duração até 50kA em largura de 400mm. São os disjuntores de potência mais compactos, instaláveis tanto na horizontal, quanto na vertical.
E2.2 oferecem corrente nominal até 2.000A, os melhores da categoria em desempenho de curto-circuito: com capacidade de interrupção até 100kA e corrente de curta duração até 85kA.
E4.2 permitem correntes nominais até 3.200A, com capacidade de interrupção de 200kA e correntes de curta duração de 100kA.
E6.2 são o top da linha de modelos, com correntes nominais de 6.000A, capacidade de interrupção até 200kA e correntes de curta duração de 100kA.