SACE Tmax T - IEC

A linha de disjuntores Tmax em caixas moldadas é completa, cobrindo aplicações de 320A até 3200A

Os Tmax T4, T5 e T6 são disjuntores em caixa moldada com o melhor desempenho/tamanho do mercado. Os T4 e T5 garantem capacidades de interrupção de até 200kA sob 415V e 80kA a 690V.
 O T4, o T5 e o T6 têm a mesma profundidade, simplificando seu posicionamento nos compartimentos dos painéis e uma linha padronizada e unificada de acesssórios.
Além disso, eles completam a linha de aplicações até os 1150V AC ou 1000V DC.

Os Tmax T7 estão disponíveis em duas versões até 1600A com chave de operação e em versão motora. Podem ser instalados na vertical e na horizontal, mesmo nas versões removíveis. Os desempenhos elétricos são compatíveis com o restante da linha, com capacidade máxima de interrupção de 150kA a 415V. É possível escolher dentre uma ampla gama de unidades de disparo eletrônicos, com chaves DIP ou LCDs conforme os requisitos da planta.

Os Tmax T8 cobrem os tamanhos de estrutura para 2000A, 2500A e 3200A com duas capacidades de interrupção: 85kA e 130kA, a 415V. Vêm equipados com a mesma unidade eletrônica de disparo que os Tmax T7, o que garante desempenhos extremamente elevados capazes de atender todos os requisitos de instalação. Corretamente dimensionados para os desempenhos oferecidos, são fornecidos por padrão com terminais dianteiros para até 2500A, enquanto que a estrutura para 3200A sempre vem equipada com terminais traseiros na vertical.

IEC_full
Select region / language