Software de supervisão e controle

O Ekip Connect é um software de supervisão e controle que aumenta as potencialidades das unidades de disparo eletrônicas Ekip

O Ekip Connect foi projetado para intercâmbio de dados com uma ou mais unidades de disparo de proteção, que:

  • Auxilia no comissionamento do sistema; todos os parâmetros do sistema e limiares de proteção podem ser rapidamente configurados nas unidades de disparo Ekip, graças às páginas de navegação fácil e intuitiva do software.
  • Permite acesso rápido aos diagnósticos; é possível consultar e baixar os registros de eventos, alarmes e disparo das unidades de disparo, facilitando a identificação e compreensão das anomalias.
  • Permite testar a rede de comunicação; o Ekip Connect executa uma varredura automática da rede Modbus RS-485 ou Modbus TCP e determina se os disjuntores foram conectados corretamente. Em caso de erro, ele sinaliza as configurações incorretas dos parâmetros de comunicação (endereço, baud rate, paridade).

As características de destaque do Ekip Connect são:

  • Integração ao software de projetos elétricos DOC; os ajustes e configurações calculados pelo software DOC podem ser descarregados diretamente nas unidades de disparo de proteção, reduzindo os tempos de comissionamento e as chances de erro.
  • Facilidade de conexão: unidades de disparo Ekip, equipadas com módulos Modbus TCP Ekip COM, podem ser controladas diretamente por rede EtherNet.
  • Multimídia: o Ekip Connect foi projetado para operar em computadores, tablets e smartphones.
  • * Atualização automática pela internet; conectado à internet, este software é capaz de controlar continuamente a disponibilidade de atualizações.

Utilizado em conjunto com a unidade de programação e testes Ekip T&P o Ekip Connect habilita funcionalidades adicionais. Testes pré-ajustados e personalizados, podem ser executados em unidades de disparo e os relatórios de teste estarão rapidamente disponíveis.

Select region / language