Novas chaves de segurança para tarefas pesadas da ABB para o mercado norte-americano, oferecendo uma linha completa de soluções com e sem fusíveis de 30 a 1200 Ampères. Nossa nova linha atende todas as normas pertinentes: UL98, UL50, UL50E, NEMA KS-1 e CSA. Assista a animação abaixo e leia mais sobre os produtos.
Projetados para aplicações em tarefas pesadas
As chaves de segurança da ABB foram projetados para aplicações que precisam de desempenho em tarefas pesadas e são apropriados para uso como equipamentos de serviço, quando aplicável.
Nossos produtos são adequados às indústrias de alimentos e bebidas, HVAC, estações de tratamento de água e esgotos, prédios comerciais e muito mais.
Escolha segurança e alto desempenho – escolha a ABB
Nossas chaves de segurança para tarefas pesadas com engenharia da próxima geração, foram projetados para suportar as demandas de nossos clientes.
Alto desempenho
A capacidade de corrente de curto suportável de 200 kA em toda a linha, torna os EOH e EOHU adequados para as aplicações mais difíceis.
Maior segurança
Contatos visíveis de dupla interrupção por janela, no moderno inserto de chave protegido contra toque.
Fácil instalação
O interior espaçoso e as bordas arredondadas tornam o cabeamento seguro, fácil e rápido. Gaxeta inclusa em todas as classes NEMA.
Economias com manutenção
O inserto de chave modular e os componentes relacionados são de fácil substituição, gerando economias de dinheiro e tempo de parada.
Linha completa de chaves de segurança com e sem fusíveis para tarefas pesadas, de 30 a 1200 Ampères
As caixas robustas são feitas em aço, aço inoxidável ou aço inoxidável resistente a ácidos, cobrindo todas as classes NEMA até 4X.