Produtos de Eletrificação / Emax 2 / Consultores

Todas as vantagens para os consultores

Os SACE Emax 2 são os novos disjuntores em caixa aberta da ABB que podem simplificar qualquer aspecto de um projeto e proporcionar um produto compacto, flexível e seguro para satisfazer qualquer necessidade. Os Emax 2 proporcionam um conjunto de funções tão completo e avançado que rivaliza com o dos relés de média tensão; a diferença é que todo o cabeamento e o software estão embarcados no disjuntor.
Os Emax 2 são, ainda alguns dos disjuntores mais seguros, já construídos: trilhos e blocos apropriados tornam as operações de remoção e içamento mais seguras. Além disso, é possível utilizar uma trava por chave na posição aberta durante as operações de manutenção e as molas do disjuntor estarão sempre cobertas durante a instalação dos acessórios.

Proteção

Os Emax 2 podem proporcionar soluções do tipo encaixar e usar, para quaisquer necessidades de proteção: eles podem proteger geradores sem precisar de relés externos dedicados, garantir seletividade total usando seletividade por zona entre os disjuntores a jusante e a montante e, ainda, proporcionar máxima continuidade de operação graças à proteção direcional embarcada (em caso de falha de um transformador, somente aquele determinado transformador seria desconectado).

Medição

Os Emax 2 proporcionam medições tradicionais (correntes, tensões, potências, etc.) com precisão de primeira linha: tanto correntes quanto tensões são medidas em conformidade com a Classe 1 das IEC 61577-12. Além disso, com os Emax 2 a análise real integrada de qualidade da energia como funcionalidade padrão, é uma realidade.

Comunicação

A comunicação pode ser feita, não só via protocolos Modbus e Profibus, mas também por protocolos baseados em Ethernet e Devicenet, tais como o Modbus TCP-IP, o Profinet e o IEC61850. Graças à capacidade de comunicação compatível com IEC61850, os Emax 2 são os primeiros disjuntores de baixa tensão perfeitamente integrados ao mundo de possibilidades da automação de subestações.

Gestão de plantas e controle de cargas

Sempre que houver cargas interruptíveis disponíveis o Controlador de Energia Ekip um sistema simples de gestão de cargas, estará disponível para os Emax 2. Utilizando um algoritmo avançado, as unidades de disparo Ekip podem implementar uma rotina eficaz de corte/inserção de cargas que baseie suas ações na medição precisa destas últimas.


emax2_consultants_01
Select region / language