Chaves de segurança enclausuradas
Criando um ambiente de trabalho seguro
Com as chaves de segurança enclausuradas apoiamos você na criação de um ambiente de trabalho seguro ao reduzir o risco de acidentes elétricos e mecânicos.
Os regulamentos industriais ao redor do mundo demandam dispositivos de seccionamento e prevenção de partida acidental de máquinas. As chaves de segurança permitem atender esses requisitos.
Incluindo chaves de segurança de operação dianteira e lateral de 16 a 1200 Ampères (IEC), potências nominais de 7,5 a 1200 kW até 690 V (AC23-A) e invólucros de plástico, chapa de aço, alumínio ou aço inoxidável à prova de ácidos.
- Longa vida útil e alta resistência
Os invólucros são feitos de material de alta qualidade resistente a UV e grau de proteção IP65. Apropriados para uso interno e externo.
- Evite acidentes com eletricidade
Funcionalidades como alças bloqueáveis a cadeado e intertravamento de painéis proporcionam segurança no trabalho de instalação e manutenção.
- Escolha rápida e fácil
Nossa ferramenta Web Switch Selector permite ao usuário escolher o melhor interruptor para sua aplicação de forma fácil.
- Alto desempenho e confiabilidade
Interruptores de segurança são usados em aplicações difíceis. Estão disponíveis interruptores de segurança para ambientes sujeitos a perturbações eletromagnéticas (EMC).