SACE Novomax
Os disjuntores SACE Novomax G30 apareceram no mercado em 1971, apresentados como os disjuntores abertos mais compactos de seu tempo. Sólidos e confiáveis, abrangem tamanhos de estrutura de 800A a 1600A.
Devido à disponibilidade da linha de 5 tamanhos de estrutura (G2-G3-G4-G5-G6) incluindo modelos de até 6300A, a linha SACE Novomax garante desempenho até 100kA a 660V AC.
A linha inclui os relés térmicos da série T e pode ser equipada com relés eletrônicos das séries S1 e S2. Introduzida a proteção G contra falhas a terra e sinais de saída lógicos (série S2).
Soluções de serviços disponíveis:
- Substituição direta por G30 com os novos Emax X1 com PR331-PR332-PR333.
- Substituição direta por G2 com os novos Emax E2 com PR121-PR122-PR123..
- Substituição direta por G2 a G6 com os Megamax com PR1-AR1.
- Retrofit HB com os novos Emax.
- Peças sobressalentes.
- Manutenção e reparos (limitados pelas peças sobressalentes disponíveis).
- Recondicionamento em fábrica (limitado pelas peças sobressalentes disponíveis).