ty-rap-logo

Abraçadeiras detectáveis

As abraçadeiras detectáveis Ty-Rap® da ABB incorporam um composto exclusivo e podem ser detectadas por equipamentos de raios-x, detectores de metais e equipamentos de inspeção visual.

Particularmente recomendadas em aplicações nas indústrias de alimentos, farmacêuticas e outras indústrias sensíveis à contaminação, que usem sistemas de detecção, nas quais os resíduos de instalação de abraçadeiras (pontas cortadas), não são permitidos no produto final e para prevenir a contaminação de alimentos e as altas despesas com recall de alimentos.

  • Detectáveis por detectores de metais configurados para esferas de metal ferroso com diâmetro mínimo de 1,5mm
  • Detectáveis por equipamentos de raios-x
  • Cor azul chamativa para fácil visualização
  • Ajudam a atender a diretiva HACCP da UE e obter conformidade com o Ato de Modernização de Alimentos (FSMA)
  • Disponível na versão padrão em poliamida 6.6 ou na versão flutuante em polipropileno para aplicações em processamento de líquidos
  • Disponível em 5 diferentes tamanhos, em pequenas bolsas convenientes com Euroslot: 5 NDT, 4PDT

Informações técnicas

Material - Moldagem
Material - trava
Faixa de temperaturas
Cor
Grau da inflamabilidade

Outras propriedades
Poliamida 6.6 ou polipropileno
aço inoxidável grau 316
-40°C a +85°C
Azul vivo
UL 94 V-2 (Poliamida 6.6)
UL 94 HB (Polipropileno)
Livre de halogêneos, livre de silicone

ty-rap-detectable-industry

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Destaques

Produtos principais

Informações de contato

O que você gostaria de fazer?

Select region / language