O dispositivo é utilizado para interface entre o DALI e as instalações KNX, incorporando a fonte de alimentação DALI. É possível designar até 16 dispositivos DALI a 16 grupos de iluminação. Cada grupo pode ser chaveado, dimerizado e controlado para um determinado valor de iluminação. Funções sequenciais e de cenário estão disponíveis. É possível programar e ativar alertas de falhas via KNX.
Para chaveamento e dimming de lâmpadas incandescentes, lâmpadas halógenas de 230V ou lâmpadas halógenas de baixa tensão, alimentadas por transformadores à bobina ou eletrônicos (detecção automática do tipo de carga). Funcionalidade abrangente com funções de temporização.
Usados para chavear de forma confiável todos os tipos de cargas elétricas na faixa de 6A a 16/20 AX carga capacitiva. Conforme necessidade, é possível selecionar dispositivos com 2, 4, 8 ou 12 saídas.
Com detecção de deslocamento e operação manual. Controla 2, 4 ou 8 motores independentes, para cortinas, persianas ou aletas de ventilação.
Detecta e processa os dados de um sensor climático (penumbra, iluminação em três direções, chuva, temperatura, informações de dia/noite, velocidade do vento, data e hora). A unidade fornece alimentação ao sensor meteorológico conectado.
Detecta velocidade do vento, chuva, iluminação em três direções, penumbra, temperatura, dia/noite e data/hora via sinal GPS. Não requer transformador adicional de aquecimento.
Para controle de fan coils típicos. Saída de chaveamento adicional para uso, por exemplo, em aquecedor auxiliar. Um contato do tipo janela e um sinal de condensação d'água podem ser coletados por entradas binárias e transferidos à rede KNX.
Monitora e controla a qualidade do ar em um ambiente. O sensor mede a concentração de CO2, a temperatura e a umidade do ar, enviando os valores medidos à rede KNX.
Termostato contínuo para controle da temperatura de ambientes individuais, possibilita funções de resfriamento, aquecimento e ventilação.
Para controle de acionadores de válvulas termoelétricas em sistemas de aquecimento e refrigeração. As saídas têm proteção contra curto e sobrecarga, sendo possível, ainda, controlá-las por operação manual.
Para abrir e fechar válvulas em sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado. Os acionadores de válvulas termoelétricas são controlados por atuadores de válvula.