Cabos e conectores

Muitos dos produtos de segurança ABB Jokab são conectados via conectores M12 padrão. Isso facilita a instalação, economiza muito tempo e reduz drasticamente o risco de conexões incorretas.

Por isso, desenvolvemos cabos de 5 condutores, 5 x 0,34mm + malha ou 8 condutores; 8 x 0,34mm + malha, que oferecem vantagens que acreditamos que um bom cabo deva ter. Eles estão disponíveis em qualquer comprimento e em diversos comprimentos padrão, com conectores macho ou fêmea, moldados retos ou angulares.

O C9 e o C13 são cabos particularmente apropriados para as unidades Tina 4A e Tina 8A. Eles têm condutores mais grossos, de 0,75mm2 para a linha de alimentação, e de 0,5mm2 para os demais condutores + malha.

Cables_and_Connectors_390x195
Navegador de produtos
Documentos
Carregando documentos
Select region / language