Chaves Fim de Curso

Dispositivos detectores confiáveis

Chaves Fim de Curso são dispositivos eletromecânicos. Os contatos são mecanicamente conectados a um atuador. Combinando diferentes tipos de atuadores, invólucros e contatos, nossas Chaves Fim de Curso adaptam-se perfeitamente à uma ampla variedade de aplicações em qualquer ambiente.

Benefícios principais

  • Operações confiáveis
  • Operações visíveis
  • Cada aplicação conta com a Chaves Fim de Curso apropriada.

Características principais

  • Invólucro em plástico ou metal, IP65 ou IP67
  • Capaz de manobrar correntes intensas, de até 10 A
  • Durabilidade mecânica para até 10 milhões de manobras
Limit-switches

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Produtos e Documentos

Seletor de produtos
Documentos
Carregando documentos
Select region / language