Relés de segurança

A série RT consiste em relés universais com as funções mais comuns usadas em situações de segurança. Esses relés de segurança podem supervisionar os seus dispositivos e a segurança interna de sua máquina. Além disso, você ainda pode selecionar o nível de segurança necessário para cada instalação.

A série BT consiste em relés de segurança projetados para conectar dispositivos de segurança, tais como paradas de emergência, diretamente ao circuito de alimentação do relé. Apesar de sua largura compacta de 22,5 mm, os relés são muito potentes e, também podem ser usados como relés de expansão para o Pluto, para aumentar o número de saídas.

A série JSB consiste em relés de segurança especializados para, por exemplo, dispositivos de operação a duas mãos com sincronização dupla de canais.

Principais benefícios

  • Menos inventário, uma vez que o relé universal é utilizado por todos os tipos de dispositivos de segurança
  • Troca rápida, graças às borneiras removíveis
  • Solução rápida de problemas mais fácil, com saída de informações
  • Até PL e/Cat 4, SIL3
  • Indicação por LED na frente, para diagnóstico rápido
Safety_relays_BT_RT_JSB

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Navegador de produtos
Documentos de RT
Documentos de BT
Documentos de JSB
Visão geral dos Relés de Segurança
Carregando documentos
Carregando documentos
Carregando documentos
 

RT6

RT7

RT9

JSBRT11

JSBR4

JSBT4

JSBT5T

BT50T

BT51T

JSBT5

BT50

BT51

Chave/portão/escotilha de intertravamento
Cortinas de luz                 
Feixes de luz                 
Tapetes de segurança               
Borneiras
             
Dispositivos de controle à duas mãos                      
Parada de emergência 
Dispositivos de habilitação/aperte para operar         
Dispositivo de controle por pedal        
Supervisão de áreas         
Quantidade total de saídas (com possibilidade de atraso)  3 4 (2) 2 7 3 3 3 (3) 3 (3) 4 (4) 3 3 4
12VDC        
       
24VDC •  • 
24VAC                  
115VAC              
230VAC                
Select region / language