Eden
Máximo nível de segurança, para ambientes agressivos
O Eden é um sensor de segurança sem contato para portas intertravadas e sensoriamento de posição segura. O sensor de segurança é usado para garantir que a máquina pare com a abertura da porta ou escotilha. Pode ser usado ainda para monitorar se o robô está em uma posição fixa quando há entrada de alguém na área de trabalho do robô.
Um sensor de segurança sem contato consiste em duas peças complementares que sentem a presença uma da outra, sem contato mecânico. Isso permite uma montagem mais flexível em comparação com os interruptores tradicionais. A Eden se comunica de forma contínua entre suas partes e qualquer falha leva diretamente a um sinal de parada.
Principais benefícios
- Montagem flexível, 360°
- Conexão em série em conformidade com a categoria 4
- Suporta ambientes agressivos
- Menos cabeamento e unidades de controle, com função local de reset
- Adequadas para os casos com alta motivação para a prática de fraudes
- Solução rápida de problemas mais fácil com a extensiva indicação por LEDs, os sinais de informações e o barramento de status
Características principais
- Distância de sensoriamento: 0 a 15 mm
- IP69K
- Conector M12
- Modelos de codificação de alto nível