Magne

Robusta trava de processo magnética


A Magne é uma trava eletromagnética concebida para travar eletricamente portas e escotilhas, com uma força de retenção de até 1500N. Normalmente se usa a Magne quando o acesso à zona de perigo e, consequente parada da máquina, só podem ocorrer quando atendidas condições específicas, por exemplo, ao final do ciclo.

As Magne 1 e 3 são travas sem segurança, que devem ser associadas a um dispositivo de intertravamento seguro, para as aplicações de segurança.
A Magne 2 integra um sensor de segurança Eden e sua função de intertravamento pode atingir os padrões PLe/SIL 3.
As Magne 1B, 2B e 3B contam com imã permanente incorporado, responsável por manter a porta fechada na ausência de alimentação.

Principais benefícios
  • Maiores tolerâncias de montagem em relação às travas mecânicas, facilitando a instalação.
  • O Magne 2 conta com todas as vantagens do sensor de segurança Eden integrado.
  • As extensivas indicações reduzem os tempos de parada.
  • Menos desgaste que nas travas mecânicas, dada a ausência de partes móveis.

Características principais

  • Menos desgaste que nas travas mecânicas.
  • Força de retenção de até 1500N.
  • Até o padrão PLe/SIL 3 com um único dispositivo.
  • Os conectores M12 aceleram a instalação.
  • Possibilidade de conexão em série com sensores Eden e unidades Tina.
magne_1b_v2_magne_2b_v2_390x195

Ficha do produto

Nosso portfólio

Navegador de prdoduto
Documentos
Carregando documentos
Select region / language