Relés eletrônicos de sobrecarga

Proteção de motores contra sobrecargas e falhas de fase

Relés de sobrecarga eletrônicos oferecem proteção confiável e precisa, para motores em caso de sobrecarga ou falha de fase. O relé eletrônico de sobrecarga pode compor, junto com contatores, uma solução compacta para a partida de motores.

Benefícios principais

  • Proteção confiável para motores
  • Fácil criação de dispositivos de partida
  • Associação otimizada com os contatores da ABB
  • Custos de logística reduzidos e projeto melhorado com três classes de disparo no mesmo dispositivo
  • Kits de montagem unitários e reinicialização por cabo disponíveis para aplicações específicas

Características principais

  • Classe de disparo selecionável (10 E, 20 E ou 30 E)
  • Faixas de configuração de corrente ajustáveis
  • Proteção contra sobrecargas sensível à perda de fases
  • Compensação de temperaturas para até +70°C e auto alimentação
  • Reinicialização automática ou manual, passível de vedação
  • Função de parada e teste.
Product-image-EF45-30_presentation

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Destaques

Produtos e Documentos

Produtos
Documentos
Carregando documentos
Select region / language