Relés térmicos de sobrecarga

Proteção de motores contra sobrecargas e falhas de fase

Relés térmicos de sobrecarga são dispositivos eletromecânicos, baratos, de proteção para o circuito à rede elétrica. Oferecem proteção confiável para motores em caso de sobrecarga ou falha de fase. O relé térmico de sobrecarga pode, em conjunto com contatores, compor uma solução compacta para a partida de motores.

Benefícios principais

  • Proteção confiável para motores
  • Dispositivos de partida fáceis de criar
  • Associação otimizada com os contatores da ABB
  • Kits de montagem simples e reinicialização cabeada, para controle remoto disponíveis para aplicações específicas.

Características principais

  • Classe de disparo 10
  • Faixas de configuração de corrente ajustáveis
  • Proteção contra sobrecarga sensível à perda de fases
  • Compensação de temperatura para até +60°C
  • Reinicialização automática ou manual, passível de vedação
  • Função de parada e teste
Thermal-overload-relays

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Destaques

Produtos e Documentos

Produtos
Documentos
Carregando documentos
Select region / language