Contatores AF de 4 polos
Equipados com a mais recente tecnologia, os contatores AF estabeleceram um novo padrão na indústria. A bobina de controle eletrônico oferece múltiplos benefícios em relação às alternativas convencionais e, em conjunto com a ampla oferta de produtos da ABB, ótimas configurações em todas as ocasiões.
Principais benefícios
- Otimiza a logística e reduz os custos administrativos, com a menor quantidade de variáveis de produto para gerenciar
- Suporte global: use os mesmos produtos no mundo todo
- A redução em 80% do consumo energético da bobina permite uma significativa economia
- Garanta seu tempo de operação permitindo que a tecnologia AF contorne as quedas e afundamentos de tensão.
Características principais
- Até 1000 A, 690 VAC monofásico e 540 A, 600 V para uso geral
- 4 bobinas bastam para cobrir 24V – 500 VAC e 20 V – 500 VDC
- Supressores de surto incorporados
- Contatos espelhados e mecanicamente acoplados
- Acessórios de fácil uso, com a função de conexão por engate